??
CAD model selection
K0736.9006
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0736 - Bushes cylindrical
Bill of material
K0736.9006
BESTKIPP
Order No.
K0736.9006
MATERIAL
Main
Steel
D
diameter
6 mm
D1
diameter
10.0 mm
L
Length
7.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0027 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245012893
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions